Publikovat produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 140 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Specifikace
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62453 Dimensions : 140 x 80 x 4 cm Weight : 38 kg Material : Flight Type d'installation : Posé ou affleurant Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option : Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE62453
    • Skupina výrobkůFLIGHT
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika