Publikovat produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Specifikace
    • Description : E62482. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 90 x 4 cm. Weight : 23 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE62482
    • Skupina výrobkůFLIGHT
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika