Publikovat produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 170 x 90 x 4 cm

    - anti-bacterial protection (silver ions),

    - floor-standing or inset, height 4 cm,

    - drain Ø 9 cm not included,

    - 10-year guarantee,

    - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm,

    - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer,

    Flight technology: antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions),

    Highly resistant : excellent compromise between durability, strength and weight

    Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm

    Specifikace
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE62483
    • Skupina výrobkůFLIGHT
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)51
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika