Publikovat produkty
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
    Jacob Delafon

    ALEO - Thermostatic wall-mount shower mixer

    Thermostatic wall-mount shower mixer - Water saver: Push-in button, - safety stop at 40°C, - maximum temperature 50°C, - warm body, - non-return valve on supplies, - connectors and wall escutcheons, - on flow handle: Eco stop to help save water.
    Specifikace
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE72352
    • Skupina výrobkůALEO
    • Skupina produktůRobinetterie
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika