Publikovat produkty
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)
Jacob Delafon

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Single-lever washbasin mixer with:

- C3 water and energy-saving cartridge.

- 5/35" fast, easy installation system,

- temperature-limiter ring,

- side lift rod,

- anti-scale aerator,

- metal and plastic waste,

- maximum flow rate 5L/min.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE75759-4
  • Skupina výrobkůBRIVE
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika