Publikovat produkty
BRIVE - Single-lever bidet mixer
Jacob Delafon

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

Specifikace
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE75763-4
  • Skupina výrobkůBRIVE
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText