Publikovat produkty
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
    Jacob Delafon

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - push-button automatic diverter, - non-return valve on shower outlet, - “coin" anti-scale aerator, - wall connectors and escutcheons.
    Specifikace
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE75766
    • Skupina výrobkůBRIVE
    • Skupina produktůRobinetterie
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText