Publikovat produkty
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Single-lever washbasin mixer with supply hoses - 3 colors inserts: black, white and green, - side lift rod, - waste, - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish - guaranteed 25 years.
Specifikace
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8959
  • Skupina výrobkůTOOBI
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)202
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika