Publikovat produkty
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Kumin single-lever washbasin mixer - Incl. pop-up drain and side lift rod - anti-scale aerator - ceramic disc cartridge - flow rate: 5 l/min. - integral anti-scale aerator: easy removal with no special tool (coin) and easier cleaning, - maximum 5 l/min for water savings and comfort of use - reduced spray - water passes through tap body with no contact with chrome or nickel: hygiene, safety, savings.
Specifikace
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE98827
  • Skupina výrobkůKUMIN
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)162
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika