Publikovat produkty
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge - (lever in center position = cold water). - Temperature limiter ring, - water-saving feature: sensitive flow, - Flow rate : 11 l/mn.
Specifikace
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE99444
  • Skupina výrobkůKUMIN
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)162
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika