Publikovat produkty
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
    Jacob Delafon

    JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min). Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C. Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Specifikace
    • Bath/shower column with thermostatic mixer and round showerhead

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE99741
    • Skupina výrobkůJULY
    • Skupina produktůRobinetterie
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1140
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017210
    • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika