Publikovat produkty
STRUKTURA - Tall mirror with shelf 79 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Tall mirror with shelf 79 cm

Tall mirror with shelf 79 cm - 79 x 2 x 107.2 cm, - comfort: tall mirror for better comfort of use, - pratical : shelf made from a melamine panel for additional, handy storage, -melamine shelf. Optional lighting (Compatible with LED spotlight EB1224 and strip lighting EB1217)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEB1213-N18
  • Skupina výrobkůSTRUKTURA
  • Skupina produktůMeuble
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)107.2
  • Hloubka (mm)20
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText