Publikovat produkty
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Niche unit 80cm.

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52 - Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45 cm.

    Specifikace
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEB1701
    • Skupina výrobkůPARALLEL
    • Skupina produktůBase unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálAkrylový lak nanášený elektronovým paprskem
    • Vedlejší materiálMelamin
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika