Publikovat produkty
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    Base unit 80 cm, 2 drawers

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14- Gloss anthracite grey
    • E10- Québec oak
    • NR4- White marble
    • E52- Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45.6 cm.

    2 slow-close drawers, with waste cutout.

    Specifikace
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEB1703
    • Skupina výrobkůPARALLEL
    • Skupina produktůBase unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálAkrylový lak nanášený elektronovým paprskem
    • Vedlejší materiálMelamin
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText