Publikovat produkty
STRUKTURA - Bidet
Jacob Delafon

STRUKTURA - Bidet

Bidet, 54 x 34 cm.

1 tap hole.

No overflow ca.

Supplied with invisible fixings.

Specifikace
  • FAST, EASY CLEAN: Skirted bowl for for total visibility and accessibility

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEBC0001
  • Skupina výrobkůSTRUKTURA
  • Skupina produktůBidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)19
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety

Dostupnost regionu

Evropa Afrika