Publikovat produkty
STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan
Jacob Delafon

STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

Rimless wall-hung WC pan, 54 x 34 cm.

Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

Specifikace
  • Complementary products

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEDE101
  • Skupina výrobkůSTRUKTURA
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta

Dostupnost regionu

Evropa Afrika