Publikovat produkty
STRUKTURA - Washbasin 60 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Washbasin.

L60 x D48 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Specifikace
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEGD111
  • Skupina výrobkůSTRUKTURA
  • Skupina produktůLavabo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops

Dostupnost regionu

Evropa Afrika