Publikovat produkty
STRUKTURA - Washbasin 55 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Washbasin 55 cm

Washbasin.

L55 x D40 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Specifikace
  • Complementary product

    • E77077 : Barre porte-serviettes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEGE111
  • Skupina výrobkůSTRUKTURA
  • Skupina produktůLavabo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)14.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText