Publikovat produkty
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Extra-slim square shower tray

    Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (80 x 80 x 4 cm) in ceramic.

    Rear-positioned waste Ø 90 mm (not suplied).

    Weight: 24.3 Kg

    Specifikace
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaENB90
    • Skupina výrobkůKYREO
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)24.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815