Publikovat produkty
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm
Jacob Delafon

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm

Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray(90 x 70 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaENE90
  • Skupina výrobkůKYREO
  • Skupina produktůReceveur
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)23.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky

Dostupnost regionu

Evropa Afrika