Publikovat produkty
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Specifikace
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaENN90
    • Skupina výrobkůKYREO
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vMaroko
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText