Publikovat produkty
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Specifikace
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEXH112
  • Skupina výrobkůSTRUKTURA
  • Skupina produktůLavabo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)21.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText