Publikovat produkty
Hardie® Artisan® Lap Siding
Hardie® Artisan® Lap Siding

    Hardie® Artisan® Lap Siding

    Hardie® Artisan® Lap Siding

    Features a sleek, striking profile bringing a fresh look to traditional lap siding, casting gorgeous shadow lines that can fold beautifully into mitered corners.

    Spojte se se značkou James Hardie USA

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajh-artisan-lap-siding
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůWall Specialties and Trim
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)4.55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Siding
    • Číslo OmniClass23-13 37 15
    • Název OmniClassExterior Siding
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké