Publikovat produkty
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
    Archivovány

    Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie

    James Hardie Reveal®

    Make a dramatic statement with exposed trim that boldly frames the smooth panels with a modern industrial look. This raised trim catches available light to give your design strong geometric definition. Reveal Surround trim is available primed or with a clear anodized finish and is compatible with either primed or ColorPlus panels.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajh-reveal-panel-surround-trim
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůWall Specialties and Trim
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)95.5
    • Šířka (palce)47.5
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Siding
    • Číslo OmniClass23-13 37 15
    • Název OmniClassExterior Siding
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls