Publikovat produkty
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Archivovány

    Janisol HI door, single leaf - outward opening

    The Janisol HI door system fulfils maximum insulation requirements and, with respect to safety/security and durability, is also suitable for extreme service conditions – such as those in very busy public buildings. With triple glazing, it is easy to achieve doors with excellent thermal conductivity coefficients of Ud 1.0 W/m2K. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new door system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind/mechanics). With Janisol HI, Jansen sets new benchmarks in terms of contemporary architecture combined with excellent thermal insulation.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajanisol_hi_single-leaf_outward_opening
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-10
    • Číslo vydání3
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors