Publikovat produkty
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 60 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Specifikace
    • 01-01-05-05

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_Arte_60_Plus_window
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-22
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Popis Uniclass 2015Steel window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows