Publikovat produkty
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
JANSEN JANISOL HI 80 Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 Door

    The JANSEN JANISOL HI 80 Door system fulfils maximum insulation requirements and, with respect to safety/security and durability, is also suitable for extreme service conditions – such as those in very busy public buildings. With triple glazing, it is easy to achieve doors with excellent thermal conductivity coefficients of Ud 1.0 W/m2K. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new door system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind/mechanics). With JANSEN JANISOL HI 80 Door, JANSEN sets new benchmarks in terms of contemporary architecture combined with excellent thermal insulation.

    Specifikace
    • 01-02-04-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajansen_janisol_hi_door
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-10
    • Číslo vydání5
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors