Publikovat produkty
JANSEN VISS Basic façade
JANSEN VISS Basic façade
JANSEN VISS Basic façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic façade

    With VISS Basic, Jansen offers cost-effective and aesthetic system solutions for the support-free construction of facades. The design of the system is based on the tried-and-tested VISS system. This makes it possible to construct a wide range of facades, even with very large spans. The choice of the shape and material of the loadbearing construction is unrestricted.

    Specifikace
    • 01-03-01-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_VISS_Basic_facade
    • Skupina výrobkůSteel facades
    • Skupina produktůVISS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-14
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls