Publikovat produkty
Jari SMG
Jari SMG
Jari SMG
    Jari Safe

    Jari SMG

    Jari Safes smidesgaller är ett effektivt inbrottsskydd som används på fönster, lagerlokaler, fastigheter och kontorslokaler både inom- och utomhus. Med eller utan dekor. Kan även tillverkas som öppnings- eller avtagbara för att underlätta rengöring av fönster.

    Gallret uppfyller kraven i klass 3 enligt svenska stöldskyddsföreningen SSF 012.

    Standardkulör vit RAL 9016, silver RAL9006. Övriga kulörer enligt RAL-skalan.

    Tags

    Fönster

    Fönstergaller

    Inbrottsgaller

    Smidesgaller

    Specifikace
    • Profilram

      30 x 30 x 2,0 mm

      Komprimerad axel

      16 mm

      Plattjärn

      30 x 8 mm

      Max maskvidd

      150 x 130 mm

      Vikt

      20 kg/kvm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajari-smg
    • Skupina výrobkůInbrottskydd
    • Skupina produktůSmidesgaller
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko