Publikovat produkty
Whisper Lounge
Whisper Lounge
    JasonL

    Whisper Lounge

    Hiding in plain sight has never been so elegant. I am a sturdy office cocoon offering the ideal setup in any open-plan workspace. My solid back and tall sides create the ideal breakaway zone, coupled with multiple colour options, I can truly say no two work days will ever be the same. The combination of my welcoming sponge material and classic fabrics will keep you comfortably nestled while dealing with your day-to-day grind.

    Specifikace
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 250

      Product weight (kg): 59.7

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 800

      Back width (mm): 1470

      Seat height (mm): 440

      Seat width (mm): 1470

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric + sponge

      Frame: Steel tube

      Finish: Jade light green, light grey

      Use: Suitable for indoor

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWhisper-Lounge
    • Skupina výrobkůSofas and Lounges
    • Skupina produktůWhisper
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1250
    • Šířka (mm)1490
    • Hloubka (mm)740
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)59.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie