Publikovat produkty
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 4722 provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost
effective system.

Specifikace
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Skupina výrobkůCinema Sound
  • Skupina produktůLarge Format
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers