Publikovat produkty
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
    The Control® 23 is the most compact of JBL Professional’s Control Contractor Series indoor/outdoor loudspeakers making it a perfect choice for patios, foyers, retail or other applications where foreground/ background music and paging are required, with minimum aesthetic impact.

    FEATURES

    • Components: 3.5 in Polypropylene coated woofer, .5 in Titanium coated horn loaded tweeter.
    • Built-in InvisiBall® mounting hardware*.
    • Weather resistant enclosure and transducers.
    • Readily paintable to match decor.
    • 90° x 90° high frequency horn.
    • Overload Protection Circuitry.
    • Sensitivity: 86 dB SPL, 1 W, 1m
    • *Patents pending worldwide
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaControl-23-High-Output-Two-Way-Mid-High-Frequency-Loudspeaker
    • Skupina výrobkůVintage
    • Skupina produktůInstalled Sound
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers