12 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System
The VRX932LA-1 is a light-weight (46 lb / 21 kg) compact 12" two-way line array speaker system designed for use in arrays of up to six units.
FEATURES
Keywords: Harman
Dostupnost regionu
| Severní Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua a Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudské ostrovy |
Britské Panenské ostrovy |
Curaçao |
Dominika |
Dominikánská republika |
Gaudeloupe |
Grenada |
Grónsko |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamajka |
Kajmanské ostrovy |
Kanada |
Karibské Nizozemsko |
Kostarika |
Kuba |
Martinik |
Mexiko |
Montserrat |
Nikaragua |
ostrovy Turks a Caicos |
Panama |
Pannenske Ostrovy |
Portoriko |
Saint-Pierre a Miquelon |
Salvador |
Spojené státy americké |
Svatá Lucie |
Svatý Bartoloměj |
Svatý Kryštof a Nevis |
Svatý Martin |
Svatý Martin |
Svatý Vincenc a Grenadiny |
Trinidad a Tobago |