Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Číslo položky: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Výrobce: JBL Professional
Kategorie produktu: Installed Sound
Skupina produktu: Point Source Speakers
Datum publikování: 2020-01-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Elektronika - Audio Elektronika
IFC klasifikace: Object
UNSPSC název: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC kód: 4511
Uniclass 1.4 Kód: L76116
Uniclass 1.4 Popis: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Popis: Loudspeakers
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Popis: Loudspeakers
NBS Reference Kód: 75-06-49
NBS Reference Popis: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
Číslo OmniClass: 23-37 15 29 11 13
Název OmniClass: Loudspeakers