Publikovat produkty
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

    AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

    Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF - AC18/26 /95

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 1” Exit Compression Driver Coverage PT™ Waveguide
    • 205 mm (8 in) LF transducer
    • Compact enclosure
    • 500W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAC18-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
    • Skupina výrobkůInstalled Sound
    • Skupina produktůPoint Source Speakers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers