Publikovat produkty
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

AC2212 speakers are compact 2-way full range loudspeaker systems comprised of one 300 mm (12 in) low frequency driver and one voice-coil compression driver.

FEATURES

  • PT™ Progressive Transition™ Waveguide for good pattern control with low distortion.
  • Bi-Amp / Passive Switchable.
  • Optional U-Bracket Model MTU-4.
  • For fixed installation applications requiring a compact cabinet, such as lecture halls, corporate learning centers, small performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, sports facilities and themed entertainment venues.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • Skupina výrobkůVintage
  • Skupina produktůInstalled Sound
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers