Publikovat produkty
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers - ASB4128

ASB4128 is a medium power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The deep, rectangular cabinet allows for extended low frequency bandwidth with minimum frontal profile.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • See Array Guide on applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • Skupina výrobkůInstalled Sound
  • Skupina produktůPoint Source Speakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers