Publikovat produkty
ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver

High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6118

ASB6118 is a high power subwoofer system comprised of one 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency driver in a vented, front-loaded configuration for extended bandwidth.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • For fixed installation applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASB6118-High-Power-Subwoofer-1-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Skupina výrobkůInstalled Sound
  • Skupina produktůPoint Source Speakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers