Publikovat produkty
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    High Power Dual 15" Subwoofer - ASB6125

    The ASB6125 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing two JBL 2265H-1 Differential Drive® dual voice coil dual gap 15" woofers. These woofers feature neodymium magnets and ultra robust cones for extra long life.

    FEATURES

    • 2 x 2265H-1 15" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducers
    • 1600 watts continuous pink noise, 6400 watts peak power handling capacity
    • Parallel/Discrete switchable input mode
    • Large vent area for high output with low distortion
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaASB6125-High-Power-Dual-15-Subwoofer
    • Skupina výrobkůInstalled Sound
    • Skupina produktůPoint Source Speakers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers