Publikovat produkty
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Loudspeaker
    The Control 25 is perhaps the most versatile of JBL Professional’s Control Contractor Series 
    indoor/outdoor loudspeakers.

    FEATURES

    • Components: 5.25 in Polypropylene coated woofer, .75 in Titanium coated horn loaded tweeter.
    • Built-in InvisiBall® mounting hardware*.
    • Weather resistant enclosure and transducers.
    • Readily paintable.
    • 90° x 90° high frequency horn.
    • Overload Protection Circuitry.
    • Sensitivity: 88 dB SPL, 1W, 1m
    • *Patents pending worldwide
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaControl-25-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Loudspeaker
    • Skupina výrobkůVintage
    • Skupina produktůInstalled Sound
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers