Publikovat produkty
Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker
Control 312CS is an excellent addition to JBL Control 321, 322 and 328 loudspeaker systems, or any fullrange loudspeaker system that requires extended bass response.

FEATURES

  • Kevlar-reinforced 300 mm (12 inch) subwoofer driver woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil.
  • High power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Clean, contemporary grille and optional back box available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaControl-312CS-High-Output-12-in-In-Ceiling-Subwoofer-Loudspeaker
  • Skupina výrobkůInstalled Sound
  • Skupina produktůCeiling Speakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers