Publikovat produkty
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Compact Full-Range Pendant Speaker
    Control 65P/T incorporates JBL’s exclusive RBI Radiation Boundary Integration technology to provide very consistent, wide coverage throughout the listening space.

    FEATURES

    • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
    • 120° conical coverage
    • 5.25" (130 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for high-fidelity sound quality
    • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
    • Black or white
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaControl-65-P-T-Compact-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Skupina výrobkůInstalled Sound
    • Skupina produktůPendant Speakers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers