Publikovat produkty
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Stereo Input Dual Coil Subwoofer
The Control SB-2 provides low frequency reinforcement in subwoofer/satellite systems. The Control SB-2 is ideal for foreground music and music/paging systems in restaurants, retail establishments, theme bars, music cafes, health clubs, and other indoor applications.

FEATURES

  • Components: 250 mm (10 in) dual voice coil transducer.
  • Stereo inputs with high-pass outputs for satellite speakers.
  • Slot-load vented bandpass design.
  • Complemented full range Control Contractor Series systems.
  • High Sensitivity: 100 dB, 1 W, 1 m.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • Skupina výrobkůVintage
  • Skupina produktůInstalled Sound
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers