Publikovat produkty
MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers
Professional Series

Features

  • Extra-thick 16 gauge metal construction.
  • Lined with 12 mm (½ inch) thick MDF to eliminate resonances and to provide extra bass response.
  • Knockouts on top and all four sides.
  • Dual mounting system for baffle.
  • Mounting platform for an optional high-power 70V/100V transformer.
Specifikace
  • External Volume: 3 cu ft, nominal
    Internal Volume: 2.4 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 1 on each side and end
    Height: 308 mm (12.1 in) above ceiling 324 mm (12.6 in) total height
    Width: 587 mm (23.1 in)
    Depth: 461 mm (18.2 in) cabinet 505 mm (19.9 in) including side tabs
    Ceiling Cutout Size: 378 x 378 mm (14.9 x 14.9 in)
    Shipping Weight: 23.1 kg (51 lbs)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMTC-300BB12-3-Cubic-Ft-Backbox-for-Control-300-Series-12-in-Drivers
  • Skupina výrobkůInstalled Sound
  • Skupina produktůCeiling Speakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers