Publikovat produkty
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    Dual 18" Bass Reflex Subwoofer - STX828S

    A dual 18" high power subwoofer system in a front-loaded, vented enclosure designed for maximum low-frequency performance. The STX828 has an optional wheel kit. Two drivers give 2,000 watts of continuous pink noise power handling, 4kW program and 8 kW peak.

    FEATURES

    • Dual 18 in. Super Vented Gap™ woofers for extended low frequency output.
    • Dual 18 in. Super Vented Gap™ woofers for extended low frequency output.
    • Rugged DuraFlex™ coated enclosures sized to be truck pack friendly.
    • 14-Gauge steel grille lined with acoustically transparent cloth.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSTX828S-Dual-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Skupina výrobkůVintage
    • Skupina produktůPortable Sound
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers