Publikovat produkty
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System - VP7212/95DPC

    The VP7212/95DPC is a powered 12" 2-way integrated loudspeaker system featuring 1750 watts of peak output power, and onboard digital signal processing.

    FEATURES

    • Compact Powered bi-amplified full-range loudspeaker with JBL DrivePack® technology for portable or installed use
    • Optimized for both portable/rental or permanent-venue use
    • 1750 watts peak output power, 875 watts continuous
    • 12-inch Differential Drive® low frequency driver for extended low frequency output
    • Robust powder-coated die cast aluminum handles, designed for strength and comfort
    • Integrated 35 mm stand mount


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVP7212-95DPC-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Skupina výrobkůVintage
    • Skupina produktůInstalled Sound
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers