Publikovat produkty
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK105

    Robust elbow switch made of durable ABS plastic. It comes with a silver-coloured lid and a dark grey frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck105
    • Skupina výrobkůPlastic
    • Skupina produktůABS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)23
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches

    Dostupnost regionu

    Evropa