Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 108

    The JCK108 is an elbow-operated switch that is essential in the use of automatic door opening systems. It is made of an aluminum concave push plate with contrasting black end caps. It is especially suitable for demanding environments and it offers high resistance against vandalism.

    JCK108 is supplied with two IP67-rated micro switches.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x28 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck108
    • Skupina výrobkůMetal
    • Skupina produktůAluminum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)245
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálCopolymer
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches