Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 108 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 850mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Specifikace
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck108-850
  • Skupina výrobkůMetal
  • Skupina produktůAluminum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)28
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálCopolymer
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód ETIMEC001351
  • Název ETIMPush button panel door communication
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
  • Popis Uniclass 2015Push button switches
  • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Číslo OmniClass23-35 37 49
  • Název OmniClassPush Button Switches