Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 118 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 118 850mm

JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

Specifikace
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck118-850
  • Skupina výrobkůMetal
  • Skupina produktůAluminum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)28
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálCopolymer
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód ETIMEC001351
  • Název ETIMPush button panel door communication
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
  • Popis Uniclass 2015Push button switches
  • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Číslo OmniClass23-35 37 49
  • Název OmniClassPush Button Switches